contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Grease Seals sind maßgeschneiderte Produkte, die zum Einsatz kommen, um Flugzeugradlager zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern. Es handelt sich dabei üblicherweise um kundenspezifische Elastomer-Rotationsdichtungen, die dafür sorgen, dass unter normalen Betriebs- und Reinigungsbedingungen weniger Lagerfett verloren geht und kein Wasser und Schmutz eindringt. PTFE-Varianten mit Schnappmontage sind ebenso verfügbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Grease Seals anzubringen: mit Rückhaltevorrichtungen, durch Einpressen in die Radnabe oder durch axiale Befestigung mit Sicherungsringen bzw. Hülsen. Sie wurden so entwickelt und getestet, dass sie Abweichungen von 1 mm in der axialen Lage der Lagerflächen zulassen. Grease Seals sind sowohl für Innen- als auch für Außenlagerpositionen verfügbar. Sie lassen sich auch so gestalten, dass sie als Erstausrüstung oder zur nachträglichen Montage einsetzbar sind.