contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Stepseal® 2A CR ist eine einfachwirkende, O-Ring-vorgespannte Stangendichtung mit integriertem Stützring für höhere Drücke oder größere Spalte in dynamischen Anwendungen. Hohe Dichtleistung, geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkraft und hohe Verschleißfestigkeit. Einbau in die gleichen Nuten wie Turcon® Stepseal® 2K und Nuten gemäß ISO 7425-2.