contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® VL Seal® II bietet eine effiziente Dichtungsleistung durch hohe Vorspannung und Anpressdruck gegen die Stangenoberfläche sowie direkten Elastomerkontakt in der Nut des Gehäuses. Die verlängerte Kontaktfläche mit dem O-Ring und die konkave Dichtungsrückseite schützen den O-Ring vor Beschädigungen, indem sie ihn in Position halten und die Bewegung unter allen Einsatzbedingungen begrenzen.