contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der HiMod® Slydring® verhindert den Kontakt zwischen metallischen Bauteilen – Kolben/Stange und Bohrung/Buchse – und nimmt Querlasten auf. Der modifizierte Polymerwerkstoff stellt eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit mittleren Querlasten dar und bietet eine gute Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit. Der Slydring® kann durch einfache Schnappmontage eingesetzt werden und bietet gute Trockenlauf- und Abstreifleistungen. Höhere statische Lasten sind zulässig.