contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Einfachwirkendes Dichtelement, bestehend aus einem U-förmigen Turcon® Ring und einer spiralförmigen Metallfeder als Vorspannelement. Die Dichtung verfügt über eine hohe spezifische Dichtkraft und dichtet auch bei niedrigen Temperaturen gasdicht ab. Gegen die meisten Flüssigkeiten und Chemikalien beständig und unbegrenzt lagerfähig. Die Dichtung wird für radialstatische und leicht dynamische Anwendungen verwendet und ist auch für den Kryobereich erhältlich.