Trelleborg Seals & Profiles optimiza la eficiencia de los recursos

Sostenibilidad: el nuevo imperativo
En un momento en el que la sostenibilidad ya no es una opción, sino un imperativo, Trelleborg está dando pasos significativos con su enfoque innovador de la protección del medioambiente. Como líder mundial en soluciones de de polímeros, Trelleborg busca constantemente formas de mejorar la eficiencia de los recursos. Después de pasarse con éxito a la electricidad 100% renovable en sus instalaciones de Bielsko-Biala (Polonia), Trelleborg se enfrenta ahora a otro reto: reducir el uso de plástico en sus procesos de embalaje y distribución. Esta iniciativa refleja el fuerte compromiso de Trelleborg con las prácticas sostenibles y su visión estratégica para permitir la transición hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono.
Planta de producción de Bielsko-Biala
Las instalaciones de Trelleborg Seals & Profiles en Bielsko-Biala (Polonia) son un ejemplo del compromiso de la compañía con la eficiencia de los recursos. Este compromiso comenzó con la transición a electricidad 100% renovable, lo que marcó un hito significativo en el camino hacia la sostenibilidad de la planta. A continuación, Trelleborg se centró en reducir los residuos contaminados por aceite, demostrando su enfoque integral para minimizar el impacto medioambiental. Ahora, la planta está dando otro paso en firme al reducir significativamente los plásticos utilizados en el embalaje y la distribución. Estos esfuerzos son una prueba del compromiso de Trelleborg con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente el Objetivo 12 (producción y consumo responsables) y el Objetivo 13 (acción por el clima).
Replantearse el uso del plástico
La iniciativa de Trelleborg para reducir los plásticos tanto en las mercancías entrantes como salientes es la prueba de su enfoque holístico en materia de reducción de residuos. Un aspecto clave de este enfoque es hacer hincapié en la importancia de la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos. Al eliminar las bolsas de plástico para compuestos de caucho en el proceso de entrada, Trelleborg ha reducido significativamente los residuos plásticos, lo que demuestra las ventajas prácticas de eliminar los plásticos de un solo uso. En los procesos de salida, los esfuerzos para minimizar el embalaje de palés y de productos han reducido aún más el uso de plásticos. Estos cambios confirman el compromiso estratégico de Trelleborg con el crecimiento sostenible y los objetivos basados en la ciencia. Este enfoque no solo preserva los recursos, sino que también reduce la contaminación.
Sostenibilidad con base científica
El compromiso de Trelleborg con la sostenibilidad queda demostrado por sus ambiciosos objetivos climáticos, que han sido validados por la iniciativa Science Based Targets. La compañía tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 en un 50% en los alcances 1 y 2 (directo e indirecto) y en un 25% el alcance 3 (cadena de valor) en 2030. Estas iniciativas garantizan reducciones de emisiones cuantificables y transparentes y refuerzan el compromiso de Trelleborg con el desarrollo sostenible.
Hacia un futuro circular
Los resultados de estas iniciativas han sido impresionantes. En 2023, Trelleborg redujo el uso de plástico entrante en 2.700 kg (31%) y el uso de plástico saliente en 5.600 kg (45%) en comparación con 2022. Estos logros ponen de relieve el compromiso de la compañía con la minimización de los residuos. Al centrarse en áreas clave, Trelleborg está sentando las bases para un futuro más resiliente, desafiando el modelo económico actual y promoviendo un sistema en el que los recursos se utilicen de forma eficiente y los residuos se minimicen. El enfoque de Trelleborg se esfuerza por estimular la creación de empleo en la cadena de valor, contribuir al crecimiento económico y posibilitar la transición hacia una sociedad baja en carbono.
Trelleborg Seals & Profiles sigue predicando con el ejemplo, integrando prácticas sostenibles en todos los aspectos de sus operaciones. Al reducir el uso de plásticos, la compañía avanza significativamente hacia sus objetivos climáticos y reforza su papel como líder en eficiencia de recursos. Esta estrategia integral impulsa el crecimiento sostenible y establece un estándar para la gestión medioambiental y la innovación.
Para más información, póngase en contacto con: