Mangas para tuberías doméstica y en edificios

Trelleborg MultiFlex Liner for CIPP pipe rehabilitation

Trelleborg MultiFlex Liner

Trelleborg UltraFlex Line for CIPP pipe rehabilitation

Trelleborg UltraFlex Liner

Trelleborg ProLiner for CIPP pipe rehabilitation

Trelleborg ProLiner

Trelleborg ThermoLiner Stretch for CIPPpipe rehabilitation

Trelleborg ThermoLiner Stretch

Trelleborg ThermoLiner Stretch SL for CIPP pipe rehabilitation

Trelleborg ThermoLiner Stretch SL

Trelleborg ThermoLiner Plus for CIPP pipe rehabilitation

Trelleborg ThermoLiner Plus

Trelleborg VitroFlexx for CIPP pipe rehabilitation

Trelleborg VitroFlexx

Mangas para las redes de saneamiento principales

PS_Liner_HybridLiner_Close_Up_720x405

Trelleborg HybridLiner

Manga Trelleborg MainLiner

Manga Trelleborg MainLiner

Manga MtH- tecnología Main-to-House

La manga "multidimensional" Trelleborg MtH Liner
La manga "multidimensional" Trelleborg MtH Liner

Mangas de calibración - Calibration hoses

Calibration hose mediumtube purple

”Mediumtube purple” DN 50 – DN 200 (2“–8“)

Calibration hose thermotube orange

”Thermotube orange/blue” DN 100 – DN 300 (NPS 4“–12“)

Calibration hose mediumtube uv translucent

”Mediumtube UV translucent” DN 100 – DN 300 (NPS 4“–12“)

Preliner

Preliner

Aprovechando la oferta integral de Trelleborg para combinar calidad y velocidad

Case-study_CIPP-Tokyo Tornado

Certificaciones

Lolgo ISO 9001 gestión de calidad

Gestión de calidad

Logo ISO 14001 gestión medioambiental

Gestión de calidad

¿En qué podemos ayudarle?

Rellene el siguiente formulario y uno de nuestros agentes especializados se pondrá en contacto con usted el día hábil siguiente.

Página 1 de 3