Trelleborg presente en un gran puerto marítimo

Todo un desafío
La histórica Ruta de la Seda está pasando por una fase de rehabilitación y el gobierno de Turkmenistán ha querido contribuir con la construcción de un nuevo puerto en el Mar Caspio. El puerto se ha convertido en una auténtica «puerta marítima» que une Asia Central con Europa.
Para reafirmar su importancia geopolítica, el Puerto de Türkmenbaşı debía convertirse en el puerto más grande de la región. La construcción del puerto tiene como fin exportar productos derivados del petróleo, gas licuado y textiles, fomentando así el transporte de mercancías de importación y exportación. El proyecto también incluye la construcción de una terminal de pasajeros y un astillero equipado con tecnología de última generación.
Con una superficie de 1,2 millones de m 2 y conexión con mar abierto, el puerto precisaba de 9 km de tuberías de aguas residuales y 50 km de tuberías de aguas pluviales. ¡Y sus correspondientes sellos!
Ahmet Gökdemir, Jefe de contrataciones de Gap İnşaat, Turquía, afirma:Puerto de Türkmenbaşı - Trelleborg - Kor-N-Seal
«El principal desafío al que se enfrentaba el proveedor era ser capaz de suministrar un producto adecuado para los tres tipos diferentes de tuberías corrugadas y, por tanto, tres tamaños de nervadura. Se optó por Trelleborg para este proyecto por ser el único proveedor capaz de afrontar el reto, el extraordinario rendimiento mostrado durante las pruebas y la excelente formación impartida insitu, además de la larga vida útil de la solución lo que garantiza el buen funcionamiento del proyecto.» . The excellent services they provided on installation training helped to ensure the smooth running of the project”.
Nuestras actividades
Trelleborg Pipe Seals desarrolló adaptadores para las tuberías corrugadas de tres fabricantes diferentes. Estos adaptadores, especialmente diseñados para el Puerto de Türkmenbaşı , suavizan la superficie de las tuberías corrugadas y, en combinación con el conector Kor-N-Seal de Trelleborg, garantizan un sellado estanco entre la tubería y la arqueta. Soluciones muy adaptables, con una garantía del sellado estanco a largo plazo.
El puerto internacional, cuya inversóin ascendio a 2000 millones de USD, precisaba de miles de juntas. Trelleborg fue el único proveedor capaz de suministrar tal volumen de sellos hechos a medida. Se trata del pedido individual más grande en la historia de Trelleborg Pipes Seals.
Detalles del producto
El Kor-N-Seal® I 106/406 serie incluye la tecnología patentada Waveband. Dicha tecnología concentra la la fuerza de compresión de la banda de expansión y atrapa el caucho entre la banda y el hormigón, de esta forma crea un sellado 100 % estanco. Su alto nivel de rendimiento a largo plazo, lo convierte en el ejemplo perfecto de solución estanca de Trelleborg que perduran en el tiempo.
Gracias a su diseño único, el adaptador de tubería de Trelleborg proporciona una excelente superficie de sellado en las tuberías de PEAD corrugadas.