Los principales desafíos que afronta el sector de la construcción
Materiales que cumplen con los requisitos de las certificaciones regionales e internacionales, satisfacen las demandas específicas de las distintas aplicaciones y entornos, y son resistentes a tratamientos con productos químicos
Capacidad para desarrollar nuevos materiales y realizar pruebas
Proveedores que comprendan los requisitos de diseño son clave
Colaboradores que pueden apoyar las necesidades de prueba de los productos
El apoyo continuo al diseño y la ingeniería es fundamental
Requesitos especiales de embalaje, desde etiquetado, hasta certificados y pasando por paquetería
Disponibilidad de componentes para favorecer la fabricación mundial, rapidez de respuesta a las solicitudes y problemas
Envíos correctos y documentación de apoyo

Construcción
Perfiles de sellado para el sector de la construcción
Soluciones hechas a medida para el sector de la construcción que le situarán un paso por delante de la competencia. También ofrecemos una amplia gama de perfiles estándar. Esto hace que la realización de pedidos sea un proceso rápido y flexible.
Infrastructura Hidráulica
Diseñamos y fabricamos juntas de calidad para tuberías, pozos de visita y conectores, así como sofisticados sistemas de rehabilitación de tuberías para asegurar la productividad durante el ciclo de vida complete de la tubería.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
Entre nuestras metas se hallan la mejora de la calidad del agua y la depuración y reutilización de las aguas residuales de forma segura