contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Rascador de doble efecto activado por una junta que impide la entrada de lodo u otras impurezas aumentando así la vida de servicio del sistema. Apropiado para aplicaciones hidráulicas móviles de servicio medio y pesado. Como segunda posibilidad, trabajar con juntas con características hidrodinámicas de efecto de bombeo, p.ej. Turcon® Stepseal® 2K y Zurcon® Rimseal. Disponible en materiales Turcon® o Zurcon®.
¿Desea más información?
¿Desea más información?
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs