contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Las juntas de elastómero se pueden suministrar con un grado de limpieza conforme con distintas normativas. Por ejemplo, juntas sin sustancias que afecten al humedecimiento de la pintura (sin PWIS), con tamaños de partícula máximos de 400 μm o 200 μm según la norma ISO 16232, o juntas lavadas y embaladas en sala limpia de clase 5, de acuerdo con la norma ISO 14644-1.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs