Selector alojamiento aeroespacial

Esta aplicación nos ayuda a encontrar el alojamiento y el hardware, e indica si el alojamiento es el adecuado para una junta dinámica y/o estática. Incluye tres de los más importantes estándares de alojamientos aeroespaciales SAE para sistemas hidráulicos, AS4716 Rev B, AS5857 Rev A y AS6235 Rev A. También proporciona una conversión inmediata entre medidas en pulgadas y mm.
Números Dash válidos:
- AS4716: 004-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS5857: 001-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS6235: 006-028, 106-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS4088: 108-111, 206-222, 325-349, 425-460
- AS4832: 625-676
Reimpreso con permiso de SAE AS4716 Rev B - 2011 y SAE AS5857 Rev A - 2010 SAE International. No se permite el uso o distribución de este material sin el permiso de SAE. Los resultados de esta aplicación se basan en AS4716 y AS5857. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información dentro de esta aplicación, es su responsabilidad verificar la exactitud de todos y cada uno de los datos presentados. Trelleborg Sealing Solutions no ofrece ninguna representación o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, de la integridad, exactitud, fiabilidad o idoneidad de la información proporcionada por esta aplicación. Cualquier fiabilidad en la información obtenida a través de esta aplicación es estrictamente bajo su responsabilidad y riesgo.