Kestävä suorituskyky
Kestävyys on kudottu jokaiseen askeleeseemme, yhdistäen innovaation ja vastuullisuuden resurssien käytön uudelleenmäärittelyyn, energian optimointiin ja tuotteiden elinkaaren pidentämiseen. Uusiutuvista materiaaleista kiertotalouden mukaisiin suunnitteluratkaisuihin, Design for Sustainability -lähestymistapamme minimoi hiilijalanjäljen jokaisessa vaiheessa – suunnittelusta tuotteen elinkaaren loppuun. Yhteistyössä samanmielisten organisaatioiden kanssa luomme yhdessä innovatiivisia ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Puhutaan kestävyydestä
Tutustu siihen, miten Kestävyys ohjaa innovaatiotamme ja arvonluontiamme.
Kannustamme asiakkaitamme haastamaan meitä kehittämään entistä kestävämpiä ratkaisuja. Tutustu tarkemmin kunnianhimoisiin tavoitteisiimme, keskeisiin painopistealueisiimme sekä siihen, miten tuemme asiakkaitamme heidän matkallaan kohti vastuullisempaa toimintaa.

Kiertotalous
Kiertotalous ja kestävämmät, tulevaisuuteen suuntautuvat materiaalit ovat Trelleborgin toiminnan ytimessä. Olemme ottaneet tehtäväksemme parantaa tuotteiden suorituskykyä ja tehokkuutta korkean suorituskyvyn polymeeriratkaisujen avulla, jotka mahdollistavat tulevaisuuden kestävät teolliset sovellukset ja järjestelmät. Innovatiiviset materiaalit ja suunnitteluratkaisut ovat keskeisessä roolissa päästöjen vähentämisessä ja resurssien käytön optimoinnissa. Tulevaisuuden materiaalisukupolvet tulevat olemaan entistä kestävämpiä uusiutuvien raaka-aineiden käytön tai olemassa olevien materiaalien uudelleenkäytön kautta.
Kestävyyden innovaation kohokohdat
Yhdistämme laajat sisäiset tutkimus- ja kehitysvalmiudet kattaviin tukipalveluihin kehittääksemme innovatiivisia tuotteita asiakkaidemme tarpeisiin.
Hyödyntämällä materiaali-, suunnittelu- ja sovellusosaamistamme luomme vastuullisia polymeeriratkaisuja, jotka ovat yhteensopivia eri materiaalien kanssa ja suunniteltu täyttämään monipuoliset kestävyyden vaatimukset.
Hyödyntämällä materiaali-, suunnittelu- ja sovellusosaamistamme luomme vastuullisia polymeeriratkaisuja, jotka ovat yhteensopivia eri materiaalien kanssa ja suunniteltu täyttämään monipuoliset kestävyyden vaatimukset.
Edistämässä energiasiirtymää
Case-tarinat
Materiaalit / Lisäaineistot / Tietopaketit
Lataa viimeisin numero

Kestävyysraportti
Lataa kattava opas Trelleborgin viimeaikaisesta suoriutumisesta kestävän kehityksen saralla.
Toimintamme kestävän kehityksen edistämiseksi
Kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) sisältävät 17 keskeistä globaalia painopistettä. Linjassa YK:n tavoitteiden mukaisesti, Trelleborg edistää monia näistä merkittävästi innovatiivisten tuotteiden, kestävien toimintatapojen ja vaikuttavien hankkeiden kautta kaikilla toimipaikoillaan.


Tavoite 3 – Tuki kystistä fibroosia sairastaville
o yli 15 vuoden ajan olemme osallistuneet ja sponsoroineet paikallista Ditzinger Lebenslauf -hyväntekeväisyysjuoksua. Kyse on sydämen asiasta, ja joka vuosi monet työntekijämme lähtevät mukaan ""juoksemaan elämän puolesta"".
Kystinen fibroosi on perinnöllinen sairaus, jonka aiheuttaa geenimutaatio. Se johtaa kehon rauhasten eritteiden paksuuntumiseen, mikä vaikuttaa erityisesti keuhkojen ja haiman toimintaan.
Kystinen fibroosi on perinnöllinen sairaus, jonka aiheuttaa geenimutaatio. Se johtaa kehon rauhasten eritteiden paksuuntumiseen, mikä vaikuttaa erityisesti keuhkojen ja haiman toimintaan.

Tavoite 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio
Shanghain yksikössämme on otettu käyttöön järjestelmä, jossa puhdistuslaitteiden jätevesi kerätään ja käsitellään uudelleenkäyttöä varten. Projektin myötä tiimi sai syvempää ymmärrystä vedenkäsittelystä, kuten tyhjiöhaihdutuksesta, veden mittaamisesta ja eri puhdistusmenetelmistä.

Tavoite 7 – Aurinkosähkökapasiteetin laajentaminen
Maltan tehtaallemme on asennettu 500 uutta aurinkopaneelia, hyödyntäen maan runsasta auringonpaistetta uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi. Tämä täydentää jo vuonna 2013 asennettua 1 200 paneelin järjestelmää. Uuden järjestelmän odotetaan tuottavan vuosittain 323 000 kWh sähköä, kattaen 15 % yksikön energiantarpeesta ja vähentäen hiilidioksidipäästöjä 210 tonnilla. Lisäksi toiselle toimipaikalle on asennettu 809 paneelia, mikä vahvistaa sitoutumistamme aurinkoenergiaan – nopeimmin kasvavaan uusiutuvan energian muotoon.

Tavoite 9 – Jätteen vähentäminen ja tehokkuuden parantaminen
Modenan tehtaallamme Italiassa on otettu käyttöön uusi järjestelmä sorvauskoneista syntyvän lastujätteen hallintaan. Tavoitteena on tilankäytön optimointi ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Järjestelmä tarjoaa useita etuja, kuten pienempi jätetilavuus, vähentynyt logistiikkatyö, parantunut työturvallisuus lastujen käsittelyn vähentyessä, lyhyemmät kuljettimien seisokit sekä tehokkaampi tilankäyttö niin sisä- kuin ulkotiloissa. Järjestelmä voi poistaa jopa 85 % tuotannossa syntyvästä jätteestä ja ehkäistä 85–90 % jätteen muodostumisesta.

Tavoite 11 – Woodward Parkin siivoustalkoot
Yhdysvaltojen Fresnon tiimi osallistui ystävien ja perheenjäsenten kanssa Beautify Fresno -järjestön järjestämään siivoustapahtumaan Woodward Parkissa – joka on paikallisten asukkaiden rakastama kokoontumispaikka. Yhdessä he keräsivät noin 136 kiloa roskaa, tehden tästä rakastetusta alueesta puhtaamman ja viihtyisämmän kaikille.