Uusimmat innovaatiot
Pyrimme jatkuvasti edistämään kehitystä luodaksemme kilpailuetua. Tavoitteenamme on ajatella eri tavalla, uudella ja luovalla tavalla päivittäin, keskittyen innovaatioihin,
jotka kattavat paitsi tuotteet ja toiminnot myös prosessit, sovellukset sekä palvelut.
Trelleborg Sealing Solutions -yksikössä keskitymme innovaatioissamme ratkaisujen ja sovellusten kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vastamaan heidän muuttuvia tarpeitaan. Solutions for Tomorrow's Engineering on esimerkki Trelleborg Sealing Solutionsin innovatiivisuudesta toiminnassa!
-
Stefa® Mini Radial Shaft SealsAccelerate Robot Performance nowOur seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability.
-
Stefa® HiSpin® EV40Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology nowOur advanced elastomer radial shaft seal, designed for high-speed electric motors, utilizes patented Phase-Shifted-Wave Technology to deliver exceptional performance across a wide range of lubrication conditions.
-
FlexCoat™ NGMinimoi kitka PFAS-vapaalla* pinnoiteteknologiallaElastomeeritiivisteet ovat luonnostaan tahmeita, mikä voi aiheuttaa niiden tarttumisen toisiinsa ja näin heikentää suorituskykyä. Tämän ratkaisemiseksi tiivisteisiin käytetään usein pinnoitteita, jotka vähentävät kitkaa ja estävät tarttumisen kokoonpanon tai käytön aikana. Näin parannetaan tiivisteiden käyttöikää ja laitteiden suorituskykyä.
-
WaterPro® EPDM:tSuojele kriittistä luonnonvaraa nytErityisesti juomavesikäyttöön suunniteltu WaterPro® EPDM:t on valmistettu yhteensopiviksi kloorin ja kloramiinin kanssa ja ovat sertifioitu kaikille keskeisille maailmanlaajuisille juomavesistandardeille.
-
Stefa® korkean paineen radiaaliset akselitiivisteetYlivoimainen suorituskyky vaativiin ympäristöihinRäätälöidyt ratkaisut, jotka pidentävät käyttöikää ja parantavat suorituskykyä korkeapaineisissa pyörivissä sovelluksissa.
-
H2Pro™ ZLT & EBT25Kiihdytä kestävän teknologian innovaatioita
Erityisesti suunnitellut materiaalit haastaviin vetykäyttöihin.
Solution Highlights
Maximize system uptime of advanced semiconductor processes
Discover high integrity sealing under extreme pressure
Boost your ride with next-generation e-axle sealing
Optimize dynamic chrome plated applications
Reduce friction with nanoscale treatments
Boost the performance of rotary wing aircraft
Energy saving with no friction
Unrivalled performance in hydraulic applications
Unique applications require unique solutions
Extending the lifetime of heavy duty applications