Trelleborg nimittää Juergen Boschin Trelleborg Sealing Solutionsin liiketoiminta-alueen johtajaksi.

Juergen Bosch -800x450px
Bosch nimitetty Trelleborg Sealing Solutionsin liiketoiminta-alueen johtajaksi

Bosch vastaa Trelleborgin suurimman liiketoiminta-alueen johtamisesta. Hän työskentelee Trelleborgin asiantuntijoiden kanssa vahvistaakseen jatkuvasti yrityksen asemaa markkinoilla ja toimialoilla, joita se palvelee. Bosch varmistaa, että liiketoiminta-alue hyödyntää strategisia prosesseja ja järjestelmiä ja pyrkii houkuttelemaan ja pitämään työntekijöitä, joilla on tarvittavat taidot asiakkaiden kohtaamien haasteiden selättämiseksi.

 

Peter Nilsson, Trelleborgin toimitusjohtaja, sanoo: "Juergen on osoittanut vahvaa johtajuutta ja tuloksia monien vuosien ajan. Hän jatkaa kasvumatkaa toimialoilla, kuten ilmailu, puolijohteet, elintarvikkeiden käsittely, robotiikka ja automaatio. Tärkeä tehtävä on myös toteuttaa äskettäisten yritysostojen täysiä synergioita."

 

Bosch sanoo: "Monilla toimialoilla on suuri kysyntä laadukkaille tiivistysratkaisuille, ja meillä on yli 50 vuoden asiantuntemus, jolla voimme auttaa siinä. Meillä on vahva perusta liiketoiminnassa ja upeita ihmisiä auttamassa asiakkaitamme vielä monien vuosien ajan. On jännittävää olla eturintamassa ja auttaa ohjaamaan tulevaisuutta."

 

Aiemmin Bosch johti Trelleborg Sealing Solutionsin globaalin ilmailun ja teollisuuden Euroopan liiketoimintaa ja on toiminut eri johtotehtävissä liiketoiminta-alueella vuodesta 2010 lähtien. Aloitettuaan yrityksessä vuonna 1999 hän toimi myynti-insinöörinä ja asiakaspäällikkönä työskennellen suoraan asiakkaiden kanssa. Boschilla on MBA-tutkinto Steinbeisin ammattikorkeakoulusta Berliinistä, Saksasta, diplomi-insinöörin tutkinto Esslingenin ammattikorkeakoulusta, Saksasta, sekä kandidaatin tutkinto konetekniikasta Heidenheimin korkeakoulusta, Saksasta. Hän on myös pätevä systemaattinen liiketoimintavalmentaja.