Que signifie END-FLEX?

C'est le nom de notre bride tournante intégrée sans tubulure qui peut être utilisée sur des tuyaux spécifiques tels que:
C'est le nom de notre bride tournante intégrée sans tubulure qui peut être utilisée sur des tuyaux spécifiques tels que:
- PERFORMER A pour produits abrasifs
- PERFORMER C pour les produits chimiques
- MAGDALA / ATLANTIS pour hydrocarbures
- FISH PUMP S pour l'aquaculture
Il s'agit d'une connexion étanche sans avoir recours à un joint supplémentaire tant qu'ils sont connectés à des brides Face Plane ou entre elles (nous recommandons cependant d'utiliser un joint plat en fibre en cas de connexion avec des brides RF (face surélevée)).
La continuité géométrique du tube assure un écoulement total sans turbulence et évite une perte de charges localisée ou une usure prématurée du tube.
La bride tournante n'est jamais en contact avec le fluide véhiculé.
Les systèmes de bride END-FLEX® sont plus légers que les accouplements conventionnels: environ 60% plus légers qu'une bride d'embout standard en 6 '' par exemple.
La bride tournante s'adapte à tout désalignement des trous de perçage, facilitant ainsi le montage et la rotation du tuyau.
Cette conception de bride éprouvée sur le terrain facilite la manipulation et le raccordement des tuyaux pour les opérateurs.
PERFORMER_ENDFLEX_Kbild38_T22

PERFORMER END-FLEX®:
Il est conçu comme suit:
- un anneau en acier noyé dans un épaulement en caoutchouc qui est construit, moulé et vulcanisé avec le tuyau,
- une bride tournante en acier qui prend appui contre l'épaulement et est maintenue en place par l'anneau en acier,
- un joint en caoutchouc solidaire de la bride, fait du même caoutchouc que le tube intérieur du tuyau.
La bride peut être en acier inoxydable, zinguée ou en acier ordinaire et va de 25 mm (1 ") à 508 mm (20") de diamètre intérieur. Perçage selon PN10 / 16 ou ASA 150 (PN20) et autres sur demande.