Pensez sécurité !

Pompage béton :
Sécurité
Le flexible PULSOR 170 L-WHIP limite le phénomène de coup de fouet en cas d’incident de pompage béton
15 à 25% plus léger
Le flexible PULSOR 170 LIGHT est 15 à 25% plus léger qu’un tuyau standard (suivant le diamètre)
Ses renforts textiles dans l’armature du tuyau évitent les risques de blessure.
Tunneliers et fondations :
Le flexible MUD EXTRACTOR 16/48 bar est spécialement conçu pour les techniques de forage, fondations et constructions de tunnel : eau, boue d’exhaure, bentonite, émulsions de forage...Parfaitement adapté aux enrouleurs de tunneliers.
Gamme complète d’accessoires :
Conçue pour faciliter vos manipulations :
Support de tuyau
- Facilite les opérations de manutention
- Maintient et protège la structure du tuyau
Poignée Handle-Tech
- Poignée ergonomique
- Réduit l’exposition et les risques de blessures des mains
- Limite les risques de TMS (troubles musculo squelettiques)
Pour améliorer vos conditions de travail sur les chantiers :
Câble anti-fouet
- Sécurise les connexions flexibles en retenant les deux parties en cas de rupture accidentelle
- Evite les coups de fouet en cas d’éjection
Chaussette de sécurité
- Supporte les efforts de traction au niveau du raccord dans le cas d’une connexion verticale
- Evite les coups de fouet en cas d’éjection