Catalogue Raccords 2023
Une large gamme de raccords et accessoires
Trelleborg est le partenaire idéal pour toutes les exigences de transfert de fluide grâce à sa grande expérience dans toutes les industries. Nous fournissons des raccords de haute qualité pour tous les types d'industries.
Découvrez notre offre étendue de raccords composée d'une large gamme de versions et de tailles.

Centre Technique de Raccordement
Notre centre technique de raccordement fait plus que réaliser des assemblages, il invente également de nouvelles solutions. Prenez par exemple notre écrou breveté revêtu de caoutchouc. Conçu pour s'adapter aux raccords de transformation alimentaire les plus courants (SMS, DIN, etc.), notre écrou spécial est plus facile à serrer à la main et ne nécessite aucune clé spéciale. L'écrou caoutchouté est composé d'un joint et d'une protection thermique, une protection à la fois de l'écrou et des planchers contre les chocs, et ne vous blessera pas la main comme un écrou conventionnel.
Universal Trelleborg Shank
Universal Trelleborg Shank (UTS) est la nouvelle solution d'assemblage de flexibles pour nos tuyaux industriels.
Utile, efficace et universel. Ce sera votre support pour tous vos flexibles, quel que soit le tube intérieur (FEP, UPE, NBR, EPDM, ...).
Essayez notre solution !