Définition d'un raccord
Quelle est la définition d'un raccord ?
Quelle est la définition d'un raccord ?
Le corps et l'extremité du raccord :
Identification du corps et de l'extremité du raccord : matériau, taille, pression de service.
Rôle du raccord dans l'application : comment le client souhaite utiliser le raccord, fréquence de montage et de démontage.
Environnement : norme spéciale, demande spéciale.
Les mots clés sont : MATERIAU – DIMENSION – FILETAGE– JOINT – BRIDE –NORME
La mise en place du client n'est pas satisfaisante :
Le client met en place une nouvelle installation :
Être capable de conseiller et guider le client dans son choix :
Dans de nombreux projets de montage de flexibles, les axes d'améliorations proviennent des pièces de raccordement (coudes, raccords rotatifs, connexions sécurisées, joints, compatibilité chimique...). Un certain niveau d'expertise est nécessaire à ce stade.