Applications
Tuyau en caoutchouc pour le transport du poisson, spécialement conçu pour les pompes à vide. Le même tuyau peut être utilisé des deux côtés de la pompe, côté pression et côté aspiration.
Tuyau pouvant être livré avec des solutions de raccordement flexibles, soit bride BLOC-END® (DN 254-355), soit brides vulcanisée ou manchette.
Avantages
- Spécialement conçu pour résister à des contraintes externes difficiles.
- Extrêmement flexible et robuste, surtout à basses températures.
- Peut supporter un vide à 90% et une pression maximale de 3bar.
- Tube interne hautement résistant à la graisse de poisson.
- Tuyau pouvant être utilisé avec des brides BLOC-END® en aluminium assurant un montage du raccord par l’extérieur du tuyau (DN 254-355).
- Solutions de raccordement très flexibles.
- Quelle que soit la solution de couplage choisie entre la manchette et la bride tournante, le raccordement peut être coupé ultérieurement et le tuyau équipé de brides BLOC-END® (ID 254-355).
- Tube lisse, aucun bord tranchant afin de ne pas endommager le poisson.
Design
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NBR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR/NBR, noir, ID 254-355 : aspect ondulé, ID 405-508 : lisse.
Température
-30 to +70
Normes et homologations
Extrémités équipées ou autres longueurs, merci de nous contacter.
Informations complémentaires
Types :
* = Tuyau sans raccordement d’extrémité.
BE = BLOC-END®. PN10. Peut être monté avec des brides BLOC-END® (DN 254-355), non incluses avec le tuyau.
CS = Bride tournante acier. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
SS = Bride tournante inox. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
Autre perçage sur demande.
* = Tuyau sans raccordement d’extrémité.
BE = BLOC-END®. PN10. Peut être monté avec des brides BLOC-END® (DN 254-355), non incluses avec le tuyau.
CS = Bride tournante acier. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
SS = Bride tournante inox. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
Autre perçage sur demande.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |