Applications
Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.).
Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d’eau sous pression élevée.
Avantages
- Un tuyau de haute performance pour les services très intensifs.
- Excellente tenue des raccords.
- Large gamme de diamètres.
- Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries.
- Revêtement résistant à l'abrasion.
- Autres longueurs sur demande.
Design
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, lisse.
Température
-30 to +70
$name
Informations complémentaires
50% du volume de chaque livraison sera constitué de longueurs aléatoires, la longueur la plus courte étant de 40m, et au moins 50% sera constitué de longueurs fixes mentionnées dans le tableau.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)