Applications

Avantages

Design

3367_bcaf1ce2-0bb6-4c9f-9184-0e8f1d2695cd.gif
Vue d'ensemble
Armature
hélice en acier cuivré
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Standard : fixation par collier.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Gaines industrielles