Applications

Avantages

Design

3367_bcaf1ce2-0bb6-4c9f-9184-0e8f1d2695cd.gif
Vue d'ensemble
Armature
hélice en acier cuivré
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Standard : fixation par collier.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
100
0.6
0.15 100 0.87 10 0085540
102
0.6
0.15 102 0.87 10 5009231
110
0.5
0.15 110 0.93 10 0085541
120
0.45
0.12 120 1 10 0085542
125
0.4
0.12 125 1.08 10 5009232
130
0.3
0.11 130 1.1 10 0085543
140
0.3
0.10 140 1.19 10 0085544
150
0.25
0.10 150 1.29 10 0085545
160
0.25
0.10 160 1.36 10 0085546
180
0.2
0.09 180 2.05 10 0085547
200
0.18
0.09 200 2.23 10 0085548
203
0.18
0.09 203 2.23 10 5009233
225
0.15
0.08 225 2.41 10 0085549
25
1.65
0.40 25 0.2 10 5009226
250
0.15
0.08 250 2.77 10 0085550
30
1.6
0.35 30 0.24 10 5009227
300
0.12
0.06 300 3.29 10 0085551
32
1.4
0.30 32 0.26 10 5604095
35
1.4
0.30 35 0.28 10 5009228
350
0.1
0.06 350 3.84 10 0085552
40
1.4
0.30 40 0.34 10 0085531
400
0.08
0.02 400 4.39 5 5009234
45
1.4
0.30 45 0.39 10 0085532
50
1.3
0.28 50 0.4 10 0085533
500
0.04
0.01 500 5.49 5 5009235
60
1.1
0.25 60 0.47 10 0085534
65
1.1
0.23 65 0.49 10 0085535
70
1
0.23 70 0.54 10 0085536
75
0.8
0.20 75 0.6 10 0085537
76
0.8
0.20 76 0.6 10 5009230
80
0.7
0.18 80 0.62 10 0085538
90
0.7
0.18 90 0.71 10 0085539
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Gaines industrielles