Applications
Utilisation dans une large plage d’industries telles que la métallurgie, le bois, l’agroalimentaire et les produits pharmaceutiques.
Idéale pour le transport en milieu humide et/ou chaud de grains, granulés, sciure, copeaux de bois, limaille, etc.
Très adaptée aux aspirateurs urbains et aux tondeuses à gazon.
Options particulièrement adaptées pour des applications devant se conformer à la norme DIN 4102B1 (retardateur de flamme) ou nécessitant l’antistatisme.
Avantages
Légère et très maniable.
Polyuréthane non toxique, apte au contact alimentaire, résistant à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes.
Très bonne résistance à l’abrasion et à la perforation.
Excellent comportement mécanique à la pliure répétée, par la parfaite cohésion des composants
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Bonne résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Armature
spire acier de surface cuivrée
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Standard : fixation par collier.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)