Applications

Avantages

Design

3367_7171a169-4715-426f-8dac-f38f4845d839.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température
-40 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage