Applications
Tuyau pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l’air comprimé dans les applications industrielles et autres.
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène et gaz inertes.
Convient également pour d’autres substances (sous certaines conditions) telles que l’eau industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis.
Avantages
Résistance élevée à l’abrasion.
Bonne flexibilité même à basse température.
Gamme étendue de diamètres et dimensions.
Facteur de sécurité élevé.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température
-40 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)