Applications
Aspiration et refoulement de produits chimiques corrosifs : carburants, solvants, huiles et autres produits chimiques corrosifs sauf trifluorure de chlore, gaz de fluor sec, oxybifluorure et métaux alcalins liquides tels que le sodium.
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations mobiles et fixes des industries chimiques, pharmaceutiques et associées.
Avantages
- Les produits transportés ne sont pas contaminés (ils restent clairs et purs).
- Le tube lisse garantit un débit optimal et facilite le nettoyage (à la vapeur jusqu’à +150°C).
- Tube conforme au règlement américain FDA 21.CFR.177.1550.
- En plus de la tresse de masse qui doit être connectée aux raccords, le revêtement conducteur permet de garantir une évacuation parfaite des charges électriques.
- Excellent rayon de courbure.
- Revêtement résistant à l’abrasion et aux produits chimiques.
- Compatible avec différents types de raccords.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
FEP (éthylène propylène fluoré) résistant aux produits chimiques, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +150
Normes et homologations
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat Alimentarite
Certificat
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)