Applications

Avantages

Design

3367_65455132-3136-44ac-89b7-e5995d2648c0.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Brides END-FLEX® disponibles en acier standard avec perçage PN10/16/20 (ASA150). Autres matières ou perçages sur consultation.
Informations complémentaires
Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des extrémités droites ou forcées.
Les longueurs indiquées sont des longueurs maximales.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Raccord End-Flex

Guide de manipulation

Guide de stockage

Brochure Industrie Chimique

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3