Applications
Spécialement conçu pour les transferts de bière dans l’industrie brassicole.
Aspiration et refoulement de toutes les denrées alimentaires dont les liquides gras et huileux, peut être utilisé pour transférer de l'alcool titrant jusqu'à 96%.
Avantages
- Réduction significative de l’oxygénation du produit.
- Tube innovant, de qualité alimentaire et extra lisse, conçu pour des performances inégalées et conforme aux exigences européennes et américaines les plus strictes en matière de manipulation des denrées alimentaires.
- Neutralité organoleptique optimale, sans goût ni odeur pour préserver la qualité.
- Flexibilité exceptionnelle.
- Insensible aux changements de température.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents courants (voir notre guide de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur à max. 130°C pendant 30 minutes maximum.
- Ne contient pas de phtalate.
Design
Vue d'ensemble
Tube
SKM à base de polymères spéciaux de qualité alimentaire, blanc, lisse
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
à base de polymères spéciaux, résistant aux intempéries, rouge, aspect grain toile.
Température
-40 to +120
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Déclaration de conformité
Vins & Alcools
Brochure (PDF)
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)