Applications
Tuyau de refoulement et d’aspiration pour transfert d’hydrocarbures, d'huiles minérales et synthétiques à teneur aromatique < 50%. Destinés principalement aux plates-formes pétrolières, ravitaillement maritime, les réservoirs ou d'autres installations industrielles.
Utilisation limitée pour les biocarburants. Nous consulter.
Avantages
- Résistant aux intempéries, aux flammes, aux projections d'huile, aux UV et à l'ozone.
- Jusqu’à 60 mètres de long.
Design
Vue d'ensemble
Tube
NBR, noir, lisse.
Armature
textile synthétique avec hélice acier intégrée
Revêtement
CR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +85
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)