Applications
Tuyau caoutchouc jumelé pour l'alimentation en gaz de soudage.
2 types disponibles :
- Bleu et rouge pour l'oxygène et l'acétylène
- Bleu et orange pour l'oxygène et le GPL
Avantages
- Flexible, léger et donc très maniable.
- Le tuyau jumelé rend tout système de couplage inutile.
- Durée de vie importante.
- Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
- Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
- Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
- Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et l'année de fabrication.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, bleu/rouge pour l'oxygène et l'acétylène ou bleu/orange pour l'oxygène et le GPL, lisse
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Des longueurs de 80 et 120 m sont disponibles sur demande.
Les tuyaux sont reliés par un pontage en caoutchouc extrudé.
2 couleurs standards disponibles :
- Type BL/RE : Bleu et Rouge pour l'oxygène et l'acétylène
- Type BL/OR : Bleu et Orange pour l'oxygène et le GPL
Les tuyaux sont reliés par un pontage en caoutchouc extrudé.
2 couleurs standards disponibles :
- Type BL/RE : Bleu et Rouge pour l'oxygène et l'acétylène
- Type BL/OR : Bleu et Orange pour l'oxygène et le GPL
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |