Applications
Acides forts et/ou concentrés, air comprimé de propulsion des aérosols à huiles, etc.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Longueur d'installation: 130 mm
Dimensions: DN 25 - DN 300
Vue d'ensemble
Tube
CSM, strié, noir
Armature
fils synthétiques
Revêtement
CR, noir, résistant à l'huile et aux intempéries
Température
-25 à 90ºC
Max 90ºC à max WP 10 bar
Max WP 16 bar à max Tº 70ºC
Max 90ºC à max WP 10 bar
Max WP 16 bar à max Tº 70ºC
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.
Homologation ABS
Homologation ABS
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Spécifications techniques
Voir les détails dans notre fiche produit téléchargeable.
Certificat ABS
Certificat
Certificat PED
Certificat
Manchons compensateurs - Guide de stockage
Manchons compensateurs
Brochure