Applications
Produits alimentaires, graisses et huiles.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite.
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite.
Design
Longueur d'installation: 130 mm
Dimensions: DN 25 - DN 300
Vue d'ensemble
Tube
NBR, blanc, Qualité alimentaire (FDA)
Armature
fils synthétiques
Revêtement
Epichlorhydrine (ECO), lisse, noir. Résistant aux huiles et aux intempéries.
Température
-25 to 90ºC
Max 90ºC at max WP 10 bar
Max WP 16 bar at max Tº 70ºC
Max 90ºC at max WP 10 bar
Max WP 16 bar at max Tº 70ºC
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.
Conforme à la FDA pour l'usage alimentaire, CE 1935/2004 et CE 2023/2006
Conforme à la FDA pour l'usage alimentaire, CE 1935/2004 et CE 2023/2006
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Spécifications techniques
Voir les détails dans notre fiche produit téléchargeable.
FR TEGU WHITE NITRILE
Certificat PED
Certificat
Manchons compensateurs - Guide de stockage
Manchons compensateurs
Brochure
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools