Applications

Avantages

Design

Teguflex expansion jonts Hot oil
Vue d'ensemble
Tube
HNBR, strié, noir,
Armature
Aramide,
Revêtement
HNBR, lisse, noir,
Température
-25 to 110
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS

Spécifications techniques

Certificat DNV

Certificat PED

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3