Applications
Huiles, mélanges eau/huiles, mélange air comprimé/huiles, etc. jusqu'à 120°C.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isoles des vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Isoles des vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Longueur d'installation: 150 - 200 mm
Dimensions: DN 25 - DN 600
Vue d'ensemble
Tube
HNBR, strié, noir
Armature
aramide
Revêtement
HNBR, lisse, noir
Température
-25 to 120ºC
Max 120ºC à max WP 10 bar (≤ DN150) / 6 bar (> DN150)
Max 90ºC à max WP 16 bar (≤ DN150) / 10 bar (> DN150)
Max 90ºC à max WP 16 bar (≤ DN150) / 10 bar (> DN150)
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.
Certificat DNV
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matériaux : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150 lbs.
Autres types sur demande.
Autres matériaux : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150 lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Spécifications techniques
Voir les détails dans notre fiche produit téléchargeable.
Certificat DNV
Certificat
Certificat PED
Certificat
Manchons compensateurs - Guide de stockage
Manchons compensateurs
Brochure