Applications
Eau chaude, vapeur, air chaud jusqu'à 130º
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isoles les vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Isoles les vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Longueur d'installation: 150 - 200 mm
Dimensions: DN 25 - DN 600
Vue d'ensemble
Tube
EPDM special, strié, noir
Armature
aramide
Revêtement
EPDM special, lisse, noir, résistant aux intempéries et à l'ozone
Température
-35 to 130ºC
Max 130ºC à max WP 10 bar (≤ DN150) / 6 bar (>DN150)
Max 100ºC à max WP 16 bar (≤ DN150) / 10 bar (>DN150)
Max 100ºC à max WP 16 bar (≤ DN150) / 10 bar (>DN150)
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.
Certificat DNV
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN 1092 PN6/10/16 - ASMES B16.5 150 lbs.
Autres types sur demande.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN 1092 PN6/10/16 - ASMES B16.5 150 lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Spécifications techniques
Voir les détails dans notre fiche produit téléchargeable.
Certificat PED
Certificat
Certificat DNV
Certificat
Manchons compensateurs - Guide de stockage
Manchons compensateurs
Brochure