Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
EPDM special, strié, noir,
Armature
aramide,
Revêtement
EPDM special, lisse, noir,
Température
-35 to 130
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN 1092 PN6/10/16 - ASMES B16.5 150 lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS

Spécifications techniques

Certificat PED

Certificat DNV

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs