Applications
Huiles, mélange eau/huiles, mélange air comprimé/huiles, etc. jusqu'à 120°C.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Longueur d'installation: 130 mm
Dimensions: DN 25 - DN 300
Vue d'ensemble
Tube
HNBR, strié, noir
Armature
Aramide
Revêtement
HNBR, lisse, noir
Température
-25 to 120ºC
Max 120ºC à max WP 10 bar (≤ DN150) / 6 bar (> DN150)
Max 90ºC à max WP 16 bar (≤ DN150) / 10 bar (>DN150)
Max 90ºC à max WP 16 bar (≤ DN150) / 10 bar (>DN150)
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.
Certificats DNV et ABS
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - Autres types sur demande.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Spécifications techniques
Voir les détails dans notre fiche produit téléchargeable.
Certificat DNV
Certificat
Certificat PED
Certificat
Manchons compensateurs - Guide de stockage
Manchons compensateurs
Brochure
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.