Vue d'ensemble
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, noir, 60 Shore A, avec un bon indice d’abrasion.
Applications
Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, soumis à une abrasion de moyenne intensité tant par l’état (par exemple l’humidité), la composition (par exemple un fort pourcentage de fines), la forme ou la nature des produits.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, etc.
Avantages
Bonne tenue aux chocs, à la déchirure et à l’usure.
Bonne tenue au vieillissement et à la chaleur.
Réduit de façon importante la propagation du bruit et des vibrations.
Protège de la corrosion.
Bon rapport qualité/prix.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Bénéfices
Fiabilité.
Économie.
Sécurité.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Dimensions
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3