Profil CHECKER + 

Checker (MK)

Vue d'ensemble
ill_gear_bg_rgb
Caractéristiques
Profil checker.
ill_alternative_bg_rgb
Applications
Revêtement de sol adapté aux sites industriels.

Installations à l’intérieur.

Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines
et d’équipements lourds sans contrainte
particulière d’ordre mécanique ou chimique.
ill_coated_systems_bg_rgb
Avantages
Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
Hautes dureté et résistance à l’abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
Bonne résistance aux rayures.
Bonne adhérence à différents supports.
Antidérapant.
Isolant acoustique et thermique.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Très bonne résistance à l’usure et à la déchirure.
Agréable à la marche et à la station debout.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
ill_protect_bg_rgb
Bénéfices
Sécurité.
Confort.
Économie.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Dimensions
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3