Vue d'ensemble
Caractéristiques
Profil stries fines, stries larges ou checker.
Applications
Prévention des risques de choc électrique autour d’équipements électriques à haute tension tels que boîtes à fusibles, panneaux de contrôle, appareillage de connexion et machinerie lourde.
Avantages
Isolation électrique.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Antidérapant.
Isolant acoustique.
Agréable à la marche et à la station debout.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Antidérapant.
Isolant acoustique.
Agréable à la marche et à la station debout.
Bénéfices
Sécurité.
Confort.
Durée de vie.
Confort.
Durée de vie.
Regulation
Cette feuille est conforme au standard EN-60243-1.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Dimensions
Téléchargements
Fiche produit
Fiche Produit (PDF)