Applications
Gaine avec tube lisse pour usage intensif, idéale pour le transport d’air, de gaz, de poussières et de matériaux modérément abrasifs tels que la sciure.
Grâce à sa flexibilité et à sa durabilité, cette gaine constitue une excellente solution économique pour tous les types d’utilisateurs finaux.
Avantages
Légère et maniable.
Excellente durabilité grâce à sa double paroi.
L’optimisation du diamètre du fil de l’hélice gainée de PVC par collage et son pas, lui confèrent une grande flexibilité et une bonne résistance à la flexion alternée.
Tube lisse favorisant l’écoulement.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Armature
hélice en acier, gainée de PVC blanc collé, noyée dans la paroi
Température
0 to +70
Normes et homologations
Standard : fixation par collier.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)