Points clés

Icon drinking water
2,2 milliards de personnes 
n'ont pas accès à l’eau potable
Icon sanitation
4,2 milliards de
personnes
vivent en l’absence de solutions d’assainissement
Icon wastewater
80% d'eaux usées
dans le monde retournent dans l'écosystème sans être traitée ou réutilisée
Icon leaking pipe
Plus de 35 % d'eau
qui a été produite est "perdue" avant d'atteindre l’utilisateur

Notre objectif: zéro fuite

Running water

Joint pour tuyaux et regards

A manhole cover

Réhabilitation des canalisations

Sauver chaque goutte d’eau
L'eau est la ressource la plus précieuse dont nous disposons.

Nous nous engageons à atteindre les objectifs dedéveloppement durable pour la planète

UN_Goal
Objectif 6 : Eau propre et assainissement
Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans lequel nous voulons vivre
UN_Goal
Objectif 9

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

UN_Goal
Objectif 11

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables