La fin des micro-fuites : Le joint plat Rubore®

The end of micro-leakage: Rubore®Flat Seal

Sûr et efficace: Le joint de structure Rubore®

Rubore® Frame Seal

Safe and effective: Rubore® Frame Seal

Proche de la perfection : Le joint embouti Rubore®

Rubore® Cap Seal
Rubore_CapSeal2

Rubore® Cap Seal

Deux en un : Le joint de protection Rubore®

Two in one: Rubore® Cover Seal