Trelleborg bemutatja a H₂Pro megoldásait a hidrogén projektekhez

Megoldások az egész hidrogénipar számára
A H₂Pro™ termékcsalád megoldásokat kínál a hidrogén termelés, szállítás és tárolás, valamint végfelhasználás kihívásaira. A különösen nehéz alkalmazási környezetekben is bizonyítottan működő anyagok alkalmasak nagy nyomásokra, alacsony hőmérsékletekre és ellenállnak a permeációnak, a gyors nyomásváltozásoknak (RGD), miközben kiváló kopás- és extrúziós tulajdonságokat mutatnak.
>>Tudjon meg többet a H₂Pro™ termékcsaládról
James Simpson, az Energy globális szegmens igazgatója, így nyilatkozott: „A legkisebb és legkönnyebb molekulaként a hidrogénnek megvan az a potenciálja, hogy lendületet adjon az energiaiparnak, viszont komoly kihívást jelent, hogy nehéz és bonyolult tömíteni.
„A vonatkozó iparági szabványok hiánya komoly feladatot jelentett a H₂Pro™ termékcsalád fejlesztése során. Az újonnan kialakuló hidrogéniparban néhányan az olaj- és gáziparban használt magasnyomású gázokra vonatkozó szabványokra támaszkodnak, de ezek gyakran nem megfelelőek a valós világ hidrogén alkalmazásainak replikálására.
„Magasz színvonalú K+F képességeinket felhasználva a Trelleborg kifejlesztett saját tesztelési protokollokat, amelyek valós hidrogén alkalmazásokat követnek le, biztosítva az ügyfelek számára a termékek megbízhatóságát, hatékonyságát és gazdaságosságát az energia ipar válltozásai során.”
Bevált anyagok fejlett tesztelés alapján
A kibővített H₂Pro™ termékcsalád megfelel a világ hidrogén alkalmazásainak, beleértve az EPDM, FKM, szilikon és a Zurcon® (PU) anyagcsoportokat. Más hidrogéntömítési megoldásokhoz műanyagok és fémek is rendelkezésre állnak, beleértve a Turcon® (PTFE), 316L rozsdamentes acélt és a Zurcon® márkanév által fémjelzett műanyagok széles választékát, nem mellesleg az UHMWPE, PCTFE és a PEEK anyagokat.
"A H₂Pro™ termékcsalád alkalmazás-specifikus megoldásokat tartalmaz, amelyek támogatják a hidrogénnel kapcsolatos projekteket, beleértve az energiatermelést, a repüléstechnikát, a terepjárókat, a teherautókat és buszokat, a vegyi szállítást és feldolgozást, valamint a tengerészeti felhasználásokat," teszi hozzá James Simpson. "Mint a polimer és elasztomer megoldások globális vezetője, mi vagyunk az ideális tömítéstechnikai partner mindenki számára, aki a hidrogén területén dolgozik."
>>Nézze meg a H₂Pro™ webinárját
Befektetés a folyamatos fejlődésbe
Miután létrehoztuk a hidrogén alkalmazásokra vonatkozó saját tesztelési szabványunkat, a Trelleborg továbbra is feszegeti a határokat a hidrogéntömítési megoldások területén. Egy új hidrogén tesztközpont nyílt 2024 júniusában Fort Wayne-ben, Indiana államban /USA. Kiterjeszti a kompatibilitási és permeációs validálást, és további dinamikus teszteket végez gáznemű hidrogénben és extrém alacsony hőmérsékleten. A létesítmény teljesen új lehetőségeket is kínál, beleértve a stratégiai valós alkalmazásokban végzett teszteléseket és a „Power-to-X” ipar támogatására szolgáló alternatív üzemanyagok, például ammónia vagy metanol tesztelését.