Legújabb fejlesztésink
Üttörő szerepet vállalunk a versenyelőnyt teremtő fejlesztésekben. Törekvésünk, hogy naponta másképp, új és kreatív módon gondolkodjunk, az újításokra összpontosítva. amelyek nemcsak a termékeket és funkciókat, hanem a folyamatokat, az alkalmazásokat és a szolgáltatást is felölelik.
A Trelleborg Sealing Solutions-nál az innovációs tevékenységünk a megoldások és alkalmazások létrehozására összpontosít. szoros együttműködésben és ügyfeleink változó igényeinek kielégítésére. A Solutions for Tomorrow's Engineering bemutatja a Trelleborg Sealing Solutions innovációját a gyakorlatban!
-
Stefa® HiSpin® EV40Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology nowOur advanced elastomer radial shaft seal, designed for high-speed electric motors, utilizes patented Phase-Shifted-Wave Technology to deliver exceptional performance across a wide range of lubrication conditions.
-
FlexCoat™ NGMinimalizálja a súrlódást PFAS-mentes* bevonat-technológiával mostAz elasztomer tömítések természetüknél fogva összetapadhatnak és befolyásolhatják a teljesítményt is. Ennek megoldására gyakran alkalmazunk bevonatokat, hogy csökkentsük a súrlódást és megakadályozzuk a feltapadást az összeszerelés vagy a használat során, növelve ezzel a tömítések élettartamát és a berendezések teljesítményét.
-
WaterPro® EPDMHogyan védhetünk meg egy kritikus természeti erőforrástA WaterPro® EPDM-eket kifejezetten ivóvíz-felhasználásra terveztük, a klórral és klóraminnal való kompatibilitás érdekében, és világszerte az összes főbb ivóvíz-szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek.
-
Stefa® nagynyomású radiális tengelytömítésekPáratlan teljesítmény az igényes környezetekhezEgyedi megoldások az élettartam meghosszabbítására és a teljesítmény javítására nagynyomású forgó alkalmazásokban.
-
H<sub>2</sub>Pro™ ZLT & EBT25Gyorsítsa fel az innovációt a fenntartható technológia érdekébenSpeciálisan tervezett anyagok kihívást jelentő hidrogénalkalmazásokhoz.
-
Orkot® C620Kompozit csapágyak igényes, nagy terhelésű alkalmazásokhozAz Orkot® C620 a kompozit technológia határait feszegeti. Kifejezetten úgy terveztük és fejlesztettük, hogy megfeleljen a nagy terhelésű alkalmazások követelményeinek minden piaci ágazatban, beleértve az energiaipart, a terepjárókat és az általános ipart.
Maximize system uptime of advanced semiconductor processes
Solution Highlights
A hidraulikus repülőgép-rendszerek élettartamának meghosszabbítása
Discover high integrity sealing under extreme pressure
Boost your ride with next-generation e-axle sealing
Optimize dynamic chrome plated applications
Reduce friction with nanoscale treatments
Boost the performance of rotary wing aircraft
Energy saving with no friction
Unrivalled performance in hydraulic applications
Unique applications require unique solutions
Extending the lifetime of heavy duty applications