E' disponibile la nuova brochure O-Ring standard AS568

Trelleborg Sealing Solutions ha redatto una nuova brochure sugli O-Ring standard AS568 nei materiali NBR 70, NBR 90, FKM 75 e FKM 90, molti dei quali sono a stock e disponibili per la consegna rapida.
La specifica internazionale SAE AS568 Standard Class A definisce i diametri interni, le sezioni trasversali (corde), le tolleranze ed i codici di identificazione delle dimensioni
per O-Ring utilizzati in applicazioni di tenuta e per raccordi di tubi con filettatura SAE diritta (O-ring BOSS)
La nuova brochure sugli O-Ring AS568 di Trelleborg, ti consente di trovare facilmente i prodotti che cerchi e di richiederne una quotazione.
E' possibile chiedere la consegna rapida per i numerosi O-Ring AS568 a stock. Per gli articoli non a stock, la consegna è in linea con i tempi di consegna standard del settore.