Trelleborg presenta soluzioni comprovate per l'idrogeno a Hyvolution 2025

Hyvolution H2Pro
Trelleborg Sealing Solutions presenta nuove soluzioni e capacità di tenuta per l'intera catena del valore dell'idrogeno a Hyvolution 2025, dal 28 al 30 gennaio a Parigi Porte de Versailles, padiglione 4, stand 4S50. 
Soluzioni per l'intera catena del valore

 

Trelleborg espone la sua gamma H2Pro™ in continua espansione, composta da oltre 20 materiali collaudati per applicazioni nella produzione, nel trasporto, nello stoccaggio e nell'uso finale dell'idrogeno e presenta anche la sua soluzione FlexiBond, progettata per l'uso in elettrolizzatori e celle a combustibile.

>>Scopri di più sulle soluzioni di tenuta per applicazioni con idrogeno

 

Daniel Hauser, Manager Lead Group Hydrogen, afferma: “La nostra gamma completa di oltre 20 materiali H2Pro™, la cui performance è stata dimostrata soddisfare i requisiti delle applicazioni reali dell'idrogeno dai nostri test proprietari, è ora disponibile per i clienti di tutta la catena del valore dell'idrogeno”.

 

“Presenteremo anche una delle nostre ultime innovazioni nel portafoglio H2Pro™, FlexiBond. Questa tecnologia consente nuove possibilità di progettazione per gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, combina le caratteristiche delle tenute a telaio di grandi dimensioni, con un'elevata stabilità nella forma e riduce anche il livello di investimento necessario per le complesse attrezzature di stampaggio a iniezione.”

 

>>Scarica la brochure H2Pro™

 

Soluzioni collaudate per gli ambienti più critici

 

I materiali H2Pro™ forniscono soluzioni di tenuta ottimali per le applicazioni critiche dell'idrogeno, tra cui pressioni elevate e basse temperature, e sono caratterizzati da una minima permeazione dell'idrogeno, dalla resistenza alla decompressione rapida del gas (RGD) e da eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione e all'estrusione.

 

Presso la fiera Hyvolution Trelleborg mette in evidenza anche le sue capacità di ricerca e sviluppo leader del settore, recentemente potenziate anche da un nuovo impianto di test sull'idrogeno di 93 metri quadrati a Fort Wayne, Indiana, Stati Uniti. Lo sviluppo fa parte dell'obiettivo strategico di Trelleborg di essere leader nella tenuta e nel collaudo dell'idrogeno, per aiutare i clienti a superare le sfide dell'intera catena del valore dell'idrogeno.

 

Investimento in R&S avanzata

 

Le estese capacità di test offerte a Fort Wayne includono il rilevamento delle perdite di idrogeno, la compatibilità, i test dinamici e i test di permeazione, che sono tutti criteri critici per la tenuta dell'idrogeno. Gli esperti di progettazione eseguono test che riproducono le peggiori condizioni di applicazione per la decompressione rapida del gas, dove l'idrogeno, in un sistema ad alta pressione, può essere assorbito in una tenuta e se la pressione viene improvvisamente ridotta, il gas intrappolato nella tenuta può espandersi, causando potenzialmente la formazione di bolle e crepe quando il gas cerca di uscire. Sono inoltre disponibili test per pressioni fino a 1.500 bar/15.000 psi e per tutti gli intervalli di temperatura, da quella criogenica a quella superiore a 180 °C/350 °F, e test di cicli termici ambientali a vari profili di pressione.

 

Trelleborg, insieme a Ensinger Plastics, presenta anche un portafoglio innovativo di soluzioni combinate del mondo della gomma e della plastica. Tra queste, i componenti realizzati con materie plastiche ad alte prestazioni, progettati per soddisfare i difficili requisiti di tenuta dell'idrogeno gassoso (CGH2) e dell'idrogeno liquido (LH2) a temperature criogeniche. Vengono inoltre presentati particolari multicomponente utilizzati nelle valvole o come telai di celle e piastre bipolari in elettrolizzatori e stack di celle a combustibile.

 

>>Per discutere delle vostre sfide di tenuta in applicazioni con idrogeno, contattate il nostro ufficio tecnico