Chimica di Processo
Bilanciare i requisiti delle regolamentazioni di settore, con la necessità di migliorare la produttività del sistema, è sfidante, ma le soluzioni ad elevate prestazioni di Trelleborg sono progettate per soddisfare entrambe le necessità.

La tecnologia di tenuta nell'industria Chimica di Processo è determinata da una vasta gamma di requisiti:
- Le tenute lavorano in condizioni di esercizio estreme, tra cui livelli e fluttuazioni di temperatura, pressioni elevate e media aggressivi.
- I requisiti igienici e di sicurezza devono essere comunque soddisfatti.
- Le necessità correlate al tipo di progetto spaziano spesso da lotti più piccoli a lotti medi
- Spesso si richiedono Materiali con certificazione specifica, come FDA, BAM o 90/128 EEC.
Trelleborg Sealing Solutions, soddisfa le richieste dei propri Clienti. Tra le nostre soluzioni di Prodotto, il materiale performante Isolast®, utilizzato in applicazioni con elevate temperature o media aggressivi; sviluppiamo anche Soluzioni logistiche su richiesta per incontrare tutti i bisogni dei Clienti.