Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
4-2700 mm 35 MPa -45°C +200°C 15 m/s
0.157-105 in 5075 psi -50°F +390°F 50 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択